AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Flow rate [m³/h]: 3 - 28, Flange, Mounting version: Free
003G1100
AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret
003G1100
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Actuator size [cm²] | 250 cm² |
| Cavitation factor | 0.50 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 20.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow control | Yes |
| Flow limitation | Yes |
| Flow rate [m³/h] | 28.00 m³/h |
| Flow rate [m³/h] [Max] | 28.00 m³/h |
| Flow rate [m³/h] [Min] | 3.00 m³/h |
| Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Function VSP - P | No |
| Function VSP - Q | No |
| Function VSP - T | No |
| Kvs values [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Mounting version | Free |
| Number of ports | 2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| PN alternative VSP | 25 |
| Pressure controller | No |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP 서류 제품 이름 | AFQM-W KF2 PN40 |
| Setting Type | None |
| Stem position | Normally open |
| Stroke [mm] | 12.00 mm |
| Valve body material | Cast steel GP240GH (GS-C 25) |
| Valve cone DP material | Stainless steel, mat. No. 1.4404 |
| 구분 | AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret |
| 기능 | Flow controller with int. control valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 150 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 밸브 크기 | DN 65 |
| 압력 클래스 | PN 40 |
| 연결 유형 | Flange |
| 연결의 크기 | DN 65 |
| 용도 | District Heating |
| 제품 유형 | AFQM-W KF2 |
| 제품군 | Pressure flow controllers |
| 직경 [mm] | 65 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 59 킬로그램 |
| 순중량 | 59 킬로그램 |
| Volume | 81.862 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809143 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |