AFQM, PN 25, DN 100, Flow rate [m³/h]: 12.6 - 63, Flange, Mounting version: Free
003G1090
AFQM PN25 100/125 /0,2 flange flow/ret
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AFQM / AFQM 6
003G1090
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Actuator diaphragm material | EPDM (Rolling, fibre enforced) |
| Actuator size [cm²] | 250 cm² |
| Cavitation factor | 0.35 |
| Cavitation factor 100% | 0.31 |
| Cavitation factor 25% | 0.35 |
| Cavitation factor 50% | 0.38 |
| Cavitation factor 75% | 0.42 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 15.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Flow control | Yes |
| Flow limitation | Yes |
| Flow rate [m³/h] | 63.00 m³/h |
| Flow rate [m³/h] [Max] | 63.00 m³/h |
| Flow rate [m³/h] [Min] | 12.60 m³/h |
| Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Function VSP - P | No |
| Function VSP - Q | No |
| Function VSP - T | No |
| Kvs values [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Leakage rate [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN25 100/125 /0,2 flange flow/ret |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 30% |
| Mounting version | Free |
| Number of ports | 2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| PN alternative VSP | 16 |
| Pressure class | PN 25 |
| Pressure controller | No |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Pressure relieve system control valve insert | Bellows (Stainless steel M. No. 1.4571) |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sealing CV material | EPDM |
| Sealing DP material | EPDM |
| Setting Type | None |
| Stem position | Normally open |
| Stroke [mm] | 20.00 mm |
| Valve body material | Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Valve cone CV material | Stainless steel mat. No. 1.4404 |
| Valve cone DP material | Stainless steel, mat. No. 1.4404 |
| Valve seat material | Stainless steel, mat. No. 1.4021 |
| 구분 | AFQM PN25 100/125 /0,2 flange flow/ret |
| 기능 | Flow controller with int. control valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 150 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 밸브 크기 | DN 100 |
| 연결 유형 | Flange |
| 연결의 크기 | DN 100 |
| 용도 | District Heating |
| 제품 유형 | AFQM |
| 제품군 | Pressure flow controllers |
| 직경 [mm] | 100 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 120 킬로그램 |
| 순중량 | 120 킬로그램 |
| Volume | 633.6 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |