Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 80, Flow rate [m³/h]: 8 - 40, Flange, Mounting version: Free

003G1089

AFQM PN25 80/80 /0,2 flange flow/return
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: AFQM / AFQM 6

제품 사양

다음의 기능 포함:
Actuator diaphragm materialEPDM (Rolling, fibre enforced)
Actuator size [cm²]250 cm²
Cavitation factor0.40
Cavitation factor 100%0.35
Cavitation factor 25%0.40
Cavitation factor 50%0.41
Cavitation factor 75%0.48
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
Flow controlYes
Flow limitationYes
Flow rate [m³/h]40.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]40.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]8.00 m³/h
Flow restrictor diff.pressure - dpb [bar]0.20 bar
Function VSP - PNo
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Kvs values [m³/h]80.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN25 80/80 /0,2 flange flow/return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
다음의 기능 포함:
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP16
Pressure classPN 25
Pressure controllerNo
Pressure nominal [bar]25 bar
Pressure relieve system control valve insertBellows (Stainless steel M. No. 1.4571)
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sealing CV materialEPDM
Sealing DP materialEPDM
Setting TypeNone
Stem positionNormally open
Stroke [mm]18.00 mm
Valve body materialDuctile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Valve cone CV materialStainless steel mat. No. 1.4404
Valve cone DP materialStainless steel, mat. No. 1.4404
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4021
구분AFQM PN25 80/80 /0,2 flange flow/return
기능Flow controller with int. control valve
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 80
연결 유형Flange
연결의 크기DN 80
용도District Heating
제품 유형AFQM
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]80 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량70.5 킬로그램
순중량70.5 킬로그램
Volume208.8 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421809037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm