HPBV, Pressure nominal [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6006
High pressure by-pass valve
003H6006
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | C4C HPBV High DP bypass valve DN32 |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Pressure setting range [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Pressure setting range [bar] [Min] | 0.50 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| 구분 | High pressure by-pass valve |
| 제품 유형 | HPBV |
| 제품군 | Pressure flow controllers |
| 직경 [mm] | 32 mm |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 15 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.944 킬로그램 |
| 순중량 | 0.942 킬로그램 |
| Volume | 1.119 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |