Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flange

065B2425

VFG2 PN16 200/320 2-way flange flow/ret

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application alternative VSPDistrict heating
Cavitation factor0.20
Cavitation factor 100%0.15
Cavitation factor 25%0.33
Cavitation factor 50%0.27
Cavitation factor 75%0.20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]320 m³/h
Leakage through port max. [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFG2 PN16 200/320 2-way fla flow/ret VBE
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP 서류 제품 이름VFG DN150-250 - 2
Spindle positionNormally open
Stroke [mm]24.00 mm
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone materialStainless steel, mat. No. 1.4021
Valve seat materialStainless steel, mat. No. 1.4313
구분VFG2 PN16 200/320 2-way flange flow/ret
기능Pressure relief
매질 온도 [°C] [최대]200 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 200
씰링 유형Metal sealing cone
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
연결표준EN 1092-1
용도District Heating
유량 특성Linear optimized
제품 유형VFG 2
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]200 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량319.5 킬로그램
순중량319.5 킬로그램
Volume979.2 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421803424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm