Danfoss logo
AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret

AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, External Thread, G 3/4 A

003L3640

AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Actuator diaphragm materialEPDM
Cavitation factor0.50
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]4.50 bar
Differential pressure setting [bar] [Max]0.25 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.05 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow controlNo
Flow limitationNo
Function VSP - PYes
Function VSP - QNo
Function VSP - TNo
Kvs values [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 30%
Mounting versionReturn
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
다음의 기능 포함:
값
PN alternative VSP10
Pressure controllerDifferential pressure controller
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Setting TypeAdjustable
Stem positionNormally open
Valve body materialDZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Valve cone DP materialStainless steel
Valve seat materialStainless steel
구분AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
기능Diff. press. controller
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 15
압력 클래스PN 16
연결 유형External Thread
연결의 크기G 3/4 A
용도Heating and cooling
제품 유형AVPL
제품군Pressure flow controllers
직경 [mm]15 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.673 킬로그램
순중량0.621 킬로그램
Volume1.194 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5714279007152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm