Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Flow dividers, For valves: VFGS2, DN 125; DN 100

065B2779

Flow divider for VFGS2 valves DN100, 125

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For valve sizeDN 100DN 125
For valvesVFGS2
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]125 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]100 mm
구분Flow divider for VFGS2 valves DN100, 125
제품 유형Flow dividers
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.413 킬로그램
순중량2.413 킬로그램
Volume4.719 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm