Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Flow dividers, For valves: VFGS2, DN 15; DN 20

065B2775

Flow divider for VFGS2 valves DN15, 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For valve sizeDN 15DN 20
For valvesVFGS2
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN15, 20
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]20 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
구분Flow divider for VFGS2 valves DN15, 20
제품 유형Flow dividers
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.199 킬로그램
순중량0.199 킬로그램
Volume1.87 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm