Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 20, 6.3 m³/h, Rp 3/4

065Z0413

HRB 4 PN10 20/6.3 rotary 4-way Rp3/4

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Closing differential pressure (diverting) [bar] [Max]2.0 bar
Closing differential pressure (mixing) [bar] [Max]1.0 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]6.30 m³/h
Leakage through port max. [% Kvs]1.0
Material DescriptionHRB 4 PN10 20/6.3 rotary 4-way Rp3/4
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mounting versionFlow
Number of ports4
Operating torque [Nm]5 N-m
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP6
Pressure nominal [bar]10 bar
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP 서류 제품 이름HRB HRE HFE
Slide shoe materialDZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Stuffing box sealing materialEPDM
Valve body materialDZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Valve cone materialDZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
구분HRB 4 PN10 20/6.3 rotary 4-way Rp3/4
매질 온도 [°C] [최대]110 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
밸브 크기DN 20
압력 클래스PN 10
연결 유형Internal thread
연결의 크기Rp 3/4
용도Heating
유량 특성S characteristic
제품 유형HRB 4
제품군Motorized control valves
직경 [mm]20 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.853 킬로그램
순중량0.81 킬로그램
Volume1.162 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104033716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm