HFE 3 PN6 50/60 rotary 3-way Flange
065Z0432
HFE 3 PN6 50/60 rotary 3-way Flange
065Z0432
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application alternative VSP | District heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Closing differential pressure (diverting) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Closing differential pressure (mixing) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs values [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Leakage through port max. [% Kvs] | Diverting: 0.5Mixing: 1.0 |
| Material Description | HFE 3 PN6 50/60 rotary 3-way Flange |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Mounting version | Flow |
| Number of ports | 3 |
| Operating torque [Nm] | 5 N-m |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure nominal [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP 서류 제품 이름 | HRB HRE HFE |
| Slide shoe material | DZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Spindle material | Stainless steel |
| Stuffing box sealing material | EPDM |
| Valve body material | Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) |
| Valve cone material | DZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| 구분 | HFE 3 PN6 50/60 rotary 3-way Flange |
| 기능 | Pressure relief |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 110 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 연결 유형 | Flange |
| 연결의 크기 | PN 6 |
| 용도 | Heating |
| 유량 특성 | S characteristic |
| 제품 유형 | HFE 3 |
| 제품군 | 기타 밸브 |
| 직경 [mm] | 50 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 19.522 킬로그램 |
| 순중량 | 15.4 킬로그램 |
| Volume | 100.52 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |