Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 32/28 rotary 3-way Flange

065Z0430

HFE 3 PN6 32/28 rotary 3-way Flange

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application alternative VSPDistrict heating
China RoHS complianceOut of scope
Closing differential pressure (diverting) [bar] [Max]0.5 bar
Closing differential pressure (mixing) [bar] [Max]0.5 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]28.00 m³/h
Leakage through port max. [% Kvs]Diverting: 0.5Mixing: 1.0
Material DescriptionHFE 3 PN6 32/28 rotary 3-way Flange
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mounting versionFlow
Number of ports3
Operating torque [Nm]5 N-m
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]6 bar
Product line28
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP 서류 제품 이름HRB HRE HFE
Slide shoe materialDZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Spindle materialStainless steel
Stuffing box sealing materialEPDM
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone materialDZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
구분HFE 3 PN6 32/28 rotary 3-way Flange
기능Pressure relief
매질 온도 [°C] [최대]110 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
연결 유형Flange
연결의 크기PN 6
용도Heating
유량 특성S characteristic
제품 유형HFE 3
제품군기타 밸브
직경 [mm]32 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량6.761 킬로그램
순중량6.761 킬로그램
Volume5.57 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104033471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm