Danfoss logo
3-way valve type VZL 3

VZL 3 PN16 15/0,63 3-way seated flat end

065Z2082

VZL 3 PN16 15/0,63 3-way seated flat end

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application alternative VSPHot water
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Control ratio30:1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]25.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs value (B-AB) [m³/h]0.40 m³/h
Kvs values [m³/h]0.63 m³/h
Leakage through port (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Leakage through port max. [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZL 3 PN16 15/0,63 3-way seated flat end
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mounting versionFree
Number of ports3
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
다음의 기능 포함:
Pressure nominal [bar]16 bar
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindle positionA-AB: Normally closed
Stroke [mm]2.80 mm
Stuffing box sealing materialEPDM
Valve body materialBrass
Valve cone materialBrass
Valve stem materialBrass
구분VZL 3 PN16 15/0,63 3-way seated flat end
기능Mixing valve
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
연결 유형외부 스레드
연결의 크기G 1/2
용도Heating and cooling
유량 특성Linear
제품 유형VZL 3
제품군기타 밸브
직경 [mm]15 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.289 킬로그램
순중량0.289 킬로그램
Volume0.634 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421535400
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm