VZ 3 PN16 20/2,5 3-way seated flat end
065Z5420
VZ 3 PN16 20/2,5 3-way seated flat end
065Z5420
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application alternative VSP | Hot water |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Closing differential pressure (diverting) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Closing differential pressure (mixing) [bar] [Max] | 2.5 bar |
| Contains batteries | No |
| Control ratio | 50:1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs value (B-AB) [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Kvs values [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Leakage through port (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Leakage through port max. [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VZ 3 PN16 20/2,5 3-way seated flat end |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Mounting version | Free |
| Number of ports | 3 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| PN alternative VSP | 10 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spindle position | A-AB: Normally closed |
| Stroke [mm] | 5.50 mm |
| Stuffing box sealing material | EPDM |
| Valve body material | DZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Valve cone material | DZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Valve seat material | DZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Valve stem material | Stainless steel |
| 구분 | VZ 3 PN16 20/2,5 3-way seated flat end |
| 기능 | Mixing valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 120 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 2 °C |
| 연결 유형 | 외부 스레드 ISO 228/1 |
| 연결의 크기 | G 3/4 |
| 용도 | Heating and cooling |
| 유량 특성 | Logarithmic |
| 제품 유형 | VZ 3 |
| 제품군 | 기타 밸브 |
| 직경 [mm] | 20 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.505 킬로그램 |
| 순중량 | 0.504 킬로그램 |
| Volume | 0.56 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526620 |
| Proposition 65 | No significant risk |