Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

VZ 2 PN16 20/2,5 2-way seated flat end

065Z5320

VZ 2 PN16 20/2,5 2-way seated flat end

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application alternative VSPHot water
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Control ratio50:1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]2.50 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]2.50 m³/h
Leakage through port max. [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZ 2 PN16 20/2,5 2-way seated flat end
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mounting versionFree
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
Pressure nominal [bar]16 bar
다음의 기능 포함:
Product line28
REACH 후보 목록 물질No
Spindle positionA-AB: Normally closed
Stroke [mm]5.50 mm
Stuffing box sealing materialEPDM
Valve body materialDZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Valve cone materialDZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Valve seat materialDZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Valve stem materialStainless steel
구분VZ 2 PN16 20/2,5 2-way seated flat end
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
연결 유형외부 스레드 ISO 228/1
연결의 크기G 3/4
용도Heating and cooling
유량 특성Logarithmic
제품 유형VZ 2
제품군기타 밸브
직경 [mm]20 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.488 킬로그램
순중량0.488 킬로그램
Volume0.505 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421526545
Proposition 65No significant risk