Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 15/0,63 2-way seated ext. thr

065Z0171

VRB 2 PN16 15/0,63 2-way seated ext. thr

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application alternative VSPChilled water
Cavitation factor0.40
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Control ratio30:1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]4.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]0.63 m³/h
Leakage through port max. [% Kvs]bubble tight design
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/0,63 2-way seated ext. thr
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mounting versionFlow
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
Pressure nominal [bar]16 bar
다음의 기능 포함:
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP 서류 제품 이름VRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Stroke [mm]15.00 mm
Stuffing box sealing materialEPDM
Valve body materialRed bronze, mat. No. 2.1096.1 (RG5)
Valve cone materialBrass
Valve stem materialStainless steel
구분VRB 2 PN16 15/0,63 2-way seated ext. thr
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
연결 유형외부 스레드
연결의 크기G 1
용도Heating and cooling
유량 특성Equal percentage
제품 유형VRB 2
제품군기타 밸브
직경 [mm]15 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.699 킬로그램
순중량0.658 킬로그램
Volume1.545 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421558805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm