Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 PN16 32/16 3-way seated ext. thr

065Z0158

VRB 3 PN16 32/16 3-way seated ext. thr

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application alternative VSPChilled water
Cavitation factor0.40
China RoHS complianceOut of scope
Closing differential pressure (diverting) [bar] [Max]1.0 bar
Closing differential pressure (mixing) [bar] [Max]4.0 bar
Contains batteriesNo
Control ratio100:1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]16.00 m³/h
Leakage through port (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Leakage through port max. [% Kvs]bubble tight design
Material DescriptionVRB 3 PN16 32/16 3-way seated ext. thr
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mounting versionFlow
Number of ports3
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
PN alternative VSP10
다음의 기능 포함:
Pressure nominal [bar]16 bar
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호329dd143-5d9b-4434-b641-05921d438315
SCIP 서류 제품 이름VRB 3 PN16 DN25-32
Stroke [mm]15.00 mm
Stuffing box sealing materialEPDM
Valve body materialRed bronze, mat. No. 2.1096.1 (RG5)
Valve cone materialBrass
Valve stem materialStainless steel
구분VRB 3 PN16 32/16 3-way seated ext. thr
기능Mixing valve
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
연결 유형외부 스레드
연결의 크기G 2
용도Heating and cooling
유량 특성Equal percentage
제품 유형VRB 3
제품군기타 밸브
직경 [mm]32 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.14 킬로그램
순중량2.14 킬로그램
Volume3.308 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421559147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm