Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN50/40 flange

065Z0380

VL2 PN6 DN50/40 flange

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application alternative VSPDistrict heating
Cavitation factor0.40
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Control ratio100:1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]4.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]40.00 m³/h
Leakage through port max. [% Kvs]bubble tight design
Material DescriptionVL2 PN6 DN50/40 flange
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mounting versionFlow
Number of ports2
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]6 bar
다음의 기능 포함:
Product line28
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호dc8625ff-2cb3-483d-a989-a089cd8f8cf5
SCIP 서류 제품 이름VL2 PN6 flange
Stroke [mm]15.00 mm
Stuffing box sealing materialEPDM
Valve body materialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve cone materialBrass
Valve stem materialStainless steel
구분VL2 PN6 DN50/40 flange
기능Pressure relief
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
연결 유형Flange
용도Heating and cooling
유량 특성Equal percentage
제품 유형VL 2
제품군기타 밸브
직경 [mm]50 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량7.2 킬로그램
순중량7.07 킬로그램
Volume11.322 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104009322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm