VF 3 PN16 50/40 3-way seated flange
065Z0260
VF 3 PN16 50/40 3-way seated flange
065Z0260
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application alternative VSP | District heating |
| Cavitation factor | 0.40 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Closing differential pressure (diverting) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Closing differential pressure (mixing) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Control ratio | 100:1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Function 2 | Pressure relief |
| Kvs values [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Leakage through port max. [% Kvs] | bubble tight design |
| Material Description | VF 3 PN16 50/40 3-way seated flange |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Mounting version | Flow |
| Number of ports | 3 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| PN alternative VSP | 10 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd |
| SCIP 서류 제품 이름 | VF 3 PN16 3-way seated flange |
| Stroke [mm] | 15.00 mm |
| Stuffing box sealing material | EPDM |
| Valve body material | Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) |
| Valve cone material | Brass |
| Valve stem material | Stainless steel |
| 구분 | VF 3 PN16 50/40 3-way seated flange |
| 기능 | Mixing valve |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 130 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 연결 유형 | Flange |
| 용도 | Heating and cooling |
| 유량 특성 | Equal percentage |
| 제품 유형 | VF 3 |
| 제품군 | 기타 밸브 |
| 직경 [mm] | 50 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 12.752 킬로그램 |
| 순중량 | 12.622 킬로그램 |
| Volume | 10.953 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |