Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Thread tailpieces, PN 16, DN 40, R 1 1/2, External Thread

065Z7014

Taipiece ext.thr.forVMV PN16 DN40 R 11/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
For valve sizeDN 40
Material DescriptionTaipiece ext.thr.forVMV PN16 DN40 R 11/2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분Taipiece ext.thr.forVMV PN16 DN40 R 11/2
다음의 기능 포함:
압력 클래스PN 16
연결 유형External Thread
연결의 크기R 1 1/2
제품 유형Thread tailpieces
제품군Tailpieces
직경 [mm]40 mm
패킹 수량3
포장 형식Single pack

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.14 킬로그램
순중량1.14 킬로그램
Volume1.276 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421520031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm