Danfoss logo
003G1811

Valve Inserts, For product type: VFG, PN 16, DN 100

003G1809

제품 사양

다음의 기능 포함:
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDP ctrl. insert VFG221DN100PN16/25/40
Operating pressure [bar] [Max]16 bar
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
밸브 크기DN 100
압력 클래스PN 16
제품 유형Valve Inserts
제품 유형에 대해VFG
제품군Accessories - SAC

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.75 킬로그램
순중량2.6 킬로그램
Volume14.577 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162443200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm