Valve Inserts, For product type: VFG, PN 16, DN 80
003G1808
003G1808
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DP ctrl. insert VFG221DN80PN16/25/40 |
| Operating pressure [bar] [Max] | 16 bar |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | District Energy Controls |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 밸브 크기 | DN 80 |
| 압력 클래스 | PN 16 |
| 제품 유형 | Valve Inserts |
| 제품 유형에 대해 | VFG |
| 제품군 | Accessories - SAC |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.2 킬로그램 |
| 순중량 | 1.2 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 14.577 리터 |
| EAN/UPC | 5715162443194 |