VTC Thermostat elements, 75 °C
193B1706
Thermostat for VTC valve
193B1706
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 167°F (75°C) |
| Product line | Mechanical TRV |
| Sensor setting temperature [°C] | 75 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Sensor setting temperature [°F] | 167 °F |
| UL mark | No |
| Valve type | VTC |
| 구분 | Thermostat for VTC valve |
| 제품 유형 | VTC Thermostat elements |
| 제품군 | Thermostatic Valves |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.2 킬로그램 |
| 순중량 | 0.2 킬로그램 |
| Volume | 0.584 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038997 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |