Danfoss logo
Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1705

VTC Thermostat elements, 70 °C

193B1705

Thermostat for VTC valve

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 158°F (70°C)
Product lineMechanical TRV
Sensor setting temperature [°C]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Sensor setting temperature [°F]158 °F
UL markNo
Valve typeVTC
구분Thermostat for VTC valve
제품 유형VTC Thermostat elements
제품군Thermostatic Valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.2 킬로그램
순중량0.2 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.584 리터
EAN/UPC7330193038980