VTC Thermostat elements, 60 °C
193B1704
Thermostat for VTC valve
193B1704
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C) |
| Product line | Mechanical TRV |
| Sensor setting temperature [°C] | 60 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Sensor setting temperature [°F] | 140 °F |
| UL mark | No |
| Valve type | VTC |
| 구분 | Thermostat for VTC valve |
| 제품 유형 | VTC Thermostat elements |
| 제품군 | Thermostatic Valves |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.02 킬로그램 |
| 순중량 | 0.02 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.584 리터 |
| EAN/UPC | 7330193038973 |