Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| 구분 | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| 연결의 크기 | 1" |
| 온도 설정 범위 [°C] [최대값] | 49 °C |
| 온도 설정 범위 [°C] [최분] | 30 °C |
| 제품 유형 | VTA / TMV |
| 제품군 | Thermostatic Valves |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.02 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 순중량 | 0.02 킬로그램 |