Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv value5.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
다음의 기능 포함:
값
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
구분3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
연결 유형Union / Female Solder
연결의 크기3/4"
온도 설정 범위 [°C] [최대값]30 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]10 °C
제품 유형VTA / TMV
제품군Thermostatic Valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.68 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량0.68 킬로그램