Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F

31622111LF

Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv value4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
다음의 기능 포함:
값
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
구분Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F
연결 유형Female NPT
연결의 크기1"
온도 설정 범위 [°C] [최대값]49 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]30 °C
제품 유형VTA / TMV
제품군Thermostatic Valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.672 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
순중량0.672 킬로그램