Lead free 3/4" NPT series 30 MR
065B8871LF
Lead free 3/4" NPT series 30 MR
065B8871LF
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv value | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| 구분 | Lead free 3/4" NPT series 30 MR |
| 연결 유형 | Female NPT |
| 연결의 크기 | 3/4" |
| 온도 설정 범위 [°C] [최대값] | 70 °C |
| 온도 설정 범위 [°C] [최분] | 30 °C |
| 제품 유형 | VTA / TMV |
| 제품군 | Thermostatic Valves |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.54 킬로그램 |
| 순중량 | 0.54 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027755 |