Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lead free 3/4" NPT series 30 MR

065B8870LF

Lead free 3/4" NPT series 30 MR

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv value1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
다음의 기능 포함:
값
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
구분Lead free 3/4" NPT series 30 MR
연결 유형Female NPT
연결의 크기3/4"
온도 설정 범위 [°C] [최대값]60 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]35 °C
제품 유형VTA / TMV
제품군Thermostatic Valves

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.542 킬로그램
순중량0.542 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC7330193027700