Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX pipes, 16 mm, 600 m, 6 bar

088X0967

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: PE-Xa pipes

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]600.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY
Pipe diameter [mm]16 mm
다음의 기능 포함:
Product lineFloor Heating Hydronics
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]6 bar
구분PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
재질PEX-A
제품 유형PEX pipes
제품군FH Pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.101 킬로그램
순중량0.101 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425148934