PEX pipes, 18 mm, 240 m, 6 bar
088X0957
PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: PE-Xa pipes
088X0957
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Length [m] | 240.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 18x2 mm, 240 m |
| Pipe diameter [mm] | 18 mm |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Wall thickness [mm] | 2 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 6 bar |
| 구분 | PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m |
| 재질 | PEX-A |
| 제품 유형 | PEX pipes |
| 제품군 | FH Pipes |
| 제품의 설명 | FH PEXa pipes 18 x 2mm, 240m |
| 활용 | Floor heating pipes |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.107 킬로그램 |
| 순중량 | 0.103 킬로그램 |
| Volume | 0.8 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135712 |
| Proposition 65 | No significant risk |