Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX pipes, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A pipe 16 x 2.2 mm, 240 m
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: PE-Xa pipes

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]240.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
Pipe diameter [mm]16 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]10 bar
구분PEX-A pipe 16 x 2.2 mm, 240 m
재질PEX-A
제품 유형PEX pipes
제품군FH Pipes
제품의 설명FH PEXa reinforced pipes 16 x 2.2mm, 600m
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량95 그램
순중량95 그램
Volume0.256 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk