PEX pipes, 18 mm, 600 m, 8 bar
088X0875
PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)
088X0875
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| InspectionText | Plastové trubky pětivrstvé FH PEXa; 18x2mm (600m balení) |
| Length [m] | 600.00 m |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 600m (ES) |
| Pipe diameter [mm] | 18 mm |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Wall thickness [mm] | 2 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 8 bar |
| 구분 | PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES) |
| 상표 | Danfoss |
| 재질 | PEX-A |
| 제품 유형 | PEX pipes |
| 제품군 | FH Pipes |
| 활용 | Floor heating pipes |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.11 킬로그램 |
| 순중량 | 0.11 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442913 |