Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX pipes, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0873

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]600.00 m
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES)
Pipe diameter [mm]16 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar
구분PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
상표Danfoss
재질PEX-A
제품 유형PEX pipes
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량91 그램
순중량88 그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162442777