Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT pipes, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Balanced test pressure [bar]12.000 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]60 °C
Length [m]400.00 m
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
다음의 기능 포함:
값
Pipe diameter [mm]16 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar
구분C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
재질PE-RT, type I
제품 유형PE-RT pipes
제품군FH Pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.09 킬로그램
순중량0.09 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume68.42 입방센티미터
EAN/UPC5715162485781