Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT pipes, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0809

1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m

제품 사양

다음의 기능 포함:
Balanced test pressure [bar]12.000 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
Length [m]400.00 m
Material Description1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m
Pipe diameter [mm]16 mm
다음의 기능 포함:
Product lineFloor Heating Hydronics
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar
Working Temperature [°C] [Max]60.0 °C
구분1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
재질PE-RT, type I
제품 유형PE-RT pipes
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.09 킬로그램
순중량0.09 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.82 입방데시미터
EAN/UPC5702428659550