Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT pipes, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: PE-RT pipes

제품 사양

다음의 기능 포함:
Balanced test pressure [bar]10.000 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]350.00 m
Material DescriptionFH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m
Pipe diameter [mm]16 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]6 bar
Working Temperature [°C] [Max]60.0 °C
구분PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
재질PE-RT, type II
제품 유형PE-RT pipes
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.097 킬로그램
순중량0.097 킬로그램
Volume0.6 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702420118482
Proposition 65No significant risk