FH Pipes, Fittings, Press fitting, Connection Size: 1", Connection diameter side 1 [mm]: 25, Connection diameter side 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection diameter side 1 [mm] | 25.0 mm |
| Connection diameter side 2 [mm] | 0.0 mm |
| Connection diameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 110 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
| 구분 | Straight Press union male 25 x 1" |
| 연결 유형 | Press fitting |
| 연결의 크기 | 1" |
| 재질 | Brass / Stainless Steel |
| 제품 유형 | Fittings |
| 제품군 | FH Pipes |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 155 그램 |
| 순중량 | 155 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |