Danfoss logo
90 degree press fitting

FH Pipes, Fittings, 90 degree press fitting, Connection size: 16 mm, Connection diameter side 1 [mm]: 16, Connection diameter side 2 [mm]: 16

088X1006

90 degree press fitting 16 x 16 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection diameter side 1 [mm]16.0 mm
Connection diameter side 2 [mm]16.0 mm
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
다음의 기능 포함:
값
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질No
Working pressure [bar] [Max]10 bar
Working Temperature [°C] [Max]75.0 °C
구분90 degree press fitting 16 x 16 mm
연결 유형90 degree press fitting
연결의 크기16 mm
재질Brass / Stainless Steel
제품 유형Fittings
제품군FH Pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량45 그램
순중량45 그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk