Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0025

FH Pipes, Fittings, Screw coupling, Connection size: 3/4, Connection diameter side 1 [mm]: 16, Connection diameter side 2 [mm]: 16

088X0025

Screw coupling 3/4" x 16 x 2 mm
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Fittings

제품 사양

다음의 기능 포함:
Connection diameter side 1 [mm]16.0 mm
Connection diameter side 2 [mm]16.0 mm
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Material DescriptionScrew coupling 3/4" x 16x2
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP 서류 제품 이름Screw coupling
다음의 기능 포함:
Working pressure [bar] [Max]10 bar
Working Temperature [°C] [Max]70.0 °C
구분Screw coupling 3/4" x 16 x 2 mm
연결 유형Screw coupling
연결의 크기3/4
재질Brass / Stainless Steel
제품 유형Fittings
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.177 킬로그램
순중량0.177 킬로그램
Volume0.161 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702420089300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm