FH Pipes, Fittings, Coupling press fitting, Connection diameter side 1 [mm]: 20, Connection diameter side 2 [mm]: 20
088X0021
Press coupling 20 x 20 mm
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Fittings
088X0021
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Connection diameter side 1 [mm] | 20.0 mm |
| Connection diameter side 2 [mm] | 20.0 mm |
| Connection diameter side 3 [mm] | 0.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Material Description | Press coupling 20x20 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | Press coupling |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
| Working Temperature [°C] [Max] | 70.0 °C |
| 구분 | Press coupling 20 x 20 mm |
| 연결 유형 | Coupling press fitting |
| 재질 | Brass / Stainless Steel |
| 제품 유형 | Fittings |
| 제품군 | FH Pipes |
| 활용 | Floor heating pipes |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.083 킬로그램 |
| 순중량 | 0.025 킬로그램 |
| Volume | 0.081 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |