Danfoss logo
Fittings 013G4156

FH Pipes, Fittings, Compression fitting, Connection size: 3/4", Connection diameter side 1 [mm]: 16, Connection diameter side 2 [mm]: 0

013G4156

PEX fittings for pipe 16 x 2 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection diameter side 1 [mm]16.0 mm
Connection diameter side 2 [mm]0.0 mm
Connection diameter side 3 [mm]0.0 mm
ConnectionsG 3/4"
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FinishNickel plated
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
For tubingsPEX plastic
For valvesCouplingsManifold CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
Material DescriptionFitting for 16x2mm PEX tube,nickel,G3/4
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Tube dimension [mm]16x2
UNSPSC 코드40141616
Working pressure [bar] [Max]6 bar
구분PEX fittings for pipe 16 x 2 mm
라벨 제품Yes
스레드Internal
시험 압력 [bar]10 bar
연결 유형Compression fitting
연결의 크기3/4"
재질Brass / Stainless Steel
제품 유형Fittings
제품군FH Pipes
활용for Pex tubes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.058 킬로그램
순중량0.058 킬로그램
Volume0.083 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702420032924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm