Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT pipes, 18 mm, 500 m, 6 bar

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]500.00 m
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
Pipe diameter [mm]18 mm
다음의 기능 포함:
값
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH 후보 목록 물질No
Working pressure [bar] [Max]6 bar
구분FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
재질PE-RT, type I
제품 유형FH PE-RT pipes
제품군FH Pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량95 그램
순중량95 그램
Volume0.75 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens