Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT pipes, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT pipe 20 x 2.00 mm, 500 m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Balanced test pressure [bar]10.000 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]500.00 m
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
Pipe diameter [mm]20 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]6 bar
Working Temperature [°C] [Max]60.0 °C
구분PE-RT pipe 20 x 2.00 mm, 500 m
재질PE-RT/EVOH/PE-RT
제품 유형FH PE-RT pipes
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량117 그램
순중량117 그램
Volume0.669 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens