Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT pipes, 16 mm, 500 m, 6 bar

088X0006

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m

제품 사양

다음의 기능 포함:
Balanced test pressure [bar]10.000 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]500.00 m
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 16 x 2 mm , 500 m
Pipe diameter [mm]16 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]6 bar
Working Temperature [°C] [Max]60.0 °C
구분PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
재질PE-RT/EVOH/PE-RT
제품 유형FH PE-RT pipes
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.096 킬로그램
순중량0.088 킬로그램
Volume0.566 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702420098241
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens