Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-Layer PE-RT Pipes, 20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

1-layer RE-RT pipe 20 x 2 mm, 300 m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Balanced test pressure [bar]12.000 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
Length [m]300.00 m
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
Pipe diameter [mm]20 mm
다음의 기능 포함:
값
Product lineFloor Heating Hydronics
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar
Working Temperature [°C] [Max]60.0 °C
구분1-layer RE-RT pipe 20 x 2 mm, 300 m
재질PE-RT, type I
제품 유형FH 1-Layer PE-RT Pipes
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.112 킬로그램
순중량0.111 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.11 입방데시미터
EAN/UPC5702428529228