Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-Layer PE-RT Pipes, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Balanced test pressure [bar]12.000 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
Length [m]500.00 m
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
Pipe diameter [mm]20 mm
다음의 기능 포함:
값
Product lineFloor Heating Hydronics
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar
Working Temperature [°C] [Max]60.0 °C
구분1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
재질PE-RT, type I
제품 유형FH 1-Layer PE-RT Pipes
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.1 킬로그램
순중량0.1 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.4 입방데시미터
EAN/UPC5702425232961