Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH Composite Pipes, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0821

Composite pipe 18 x 2 mm, 200m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Balanced test pressure [bar]16.000 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]200.00 m
Material DescriptionFH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m
Pipe diameter [mm]18 mm
Product lineFloor Heating Hydronics
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]10 bar
Working Temperature [°C] [Max]70.0 °C
구분Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
재질PE-RT/Alu/PE-HD
제품 유형FH Composite Pipes
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.14 킬로그램
순중량0.12 킬로그램
Volume0.64 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425091872
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens