Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH Composite Pipes PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Balanced test pressure [bar]12.000 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
Length [m]50.00 m
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
Pipe diameter [mm]25 mm
다음의 기능 포함:
값
Product lineFloor Heating Hydronics
Wall thickness [mm]3 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar
Working Temperature [°C] [Max]80.0 °C
구분Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
재질PEX-b/Aluminium/PEX-b
제품 유형FH Composite Pipes PEX-b
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.33 킬로그램
순중량0.33 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425133688