Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH Composite Pipes PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar

088X0860

Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m

제품 사양

다음의 기능 포함:
Balanced test pressure [bar]12.000 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]90 °C
Length [m]250.00 m
Material DescriptionFH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M
Pipe diameter [mm]16 mm
다음의 기능 포함:
Product lineFloor Heating Hydronics
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]8 bar
Working Temperature [°C] [Max]80.0 °C
구분Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m
재질PEX-b/Aluminium/PEX-b
제품 유형FH Composite Pipes PEX-b
제품군FH Pipes
활용Floor heating pipes

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.112 킬로그램
순중량0.106 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.53 입방데시미터
EAN/UPC5702425133664